Strešné ventilátory pre VX, VX IT

Obj. č.: SK 3164230

Roof-mounted fan for the office sector with exceptionally low noise level (40 dB) and high volumetric flow (unimpeded air flow 1500 m3/h).

Obj. č.:
SK 3164230
Výhody
Jednoduchá montáž, pri prevedení so strešným plechom úplne odpadá zhotovenie montážnych výrezov
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Strešné ventilátory
Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,3 A
Pri 60 Hz: 0,35 A
Rozmery
Šírka: 511 mm
Výška: 227 mm
Hĺbka: 511 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
Internal circuit IP 54
Poznámka
Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m³/h pri tlakovej strate 40 Pa za použitia dvoch krytov podstavca s ventilačnými štrbinami
Rozsah prevádzkových teplôt
20 °C...55 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18,35 kg
Brutto hmotnosť
19,36 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177309494
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
DK Roof-mounted fan, without roof plate, for TS and TS IT in the office sector, Required mounting cut-out: WxD: 410x410 mm, WHD: 511x227x511 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Performance diagrams
Technical details