- Obj. č.:
- SK 3312803
- Popis výrobku
- Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Montážní pokyn
- Pro montáž je třeba použít upevňovací materiál stávajícího plného střešního plechu
- Elektrické odpařování kondenzátu SK 3355.720 nelze použít z důvodu kolize s 19palcovou rovinou. Kondenzát je třeba odvádět pomocí dodané hadice.
- Vhodné pro obj. č.
- 3312.800
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1200 mm, RAL 7035