Ventilatorski modul za LCP Rack/Inline CW

Obj. č.: SK 3312011

Ve?ja hladilna mo?. Dodatno je mogo?e vzpostaviti pomo?ni sistem ali zmanj?ati porabo elektri?ne energije.
Obj. č.:
SK 3312011
Popis výrobku
Pro zvýšení chladicího výkonu lze do LCP dodatečně namontovat přídavné ventilátorové moduly. Dodatečnou integrací lze rovněž dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon LCP.
Výhody
Lze připojit během provozu
Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce
Při montáži modulů ventilátorů do LCP se zvýší aerodynamický výkon a tím i chladicí výkon příslušné varianty. Při dostatečném chladicím výkonu lze dodatečně namontované moduly ventilátorů využít k zajištění redundance. Díky dodatečné instalaci ventilátorů nad rámec potřebného množství vzduchu lze snížit elektrický příkon, protože ventilátory pracují s nižším počtem otáček. Rovněž se výrazně redukuje hladina hluku přístroje.
Rozsah dodávky
1 ventilátorová jednotka
EC ventilátor
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177811584
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57 F30 12x5,l=2400,bal=6ks