Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Obj. č.: SZ 2565200

Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.

Obj. č.:
SZ 2565200
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý
Number of rectangular cutouts
5
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Rozměry
Šířka: 301 mm
Hloubka: 221 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Přírubová deska
Velikost: null
Rozsah provozních teplot
-40 °C...80 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,418 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ Přírubové desky z plastu, pro AX,pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 301x221 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Informační leták
Návod