Merací transformátor prúdu

Obj. č.: SV 9677860

For inductive measurement of current flow.

Obj. č.:
SV 9677860
Materiál
Polyamid
Pre konštrukčnú veľkosť
1 - 3
Vhodný pre obj. č.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Maximálny príkon
2,5 VA
Spôsob (elektrického) pripojenia
Round conductor 2.5 mm² (length 1.5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Pripojenie okrúhlych vodičov
2,5 ‐ 4 mm²
Menovitá frekvencia
50 ‐ 60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,28 kg
Brutto hmotnosť
0,31 kg
Číslo colnej sadzby
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions