- Obj. č.:
- SK 3300040
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Profilové dveře bez předmontovaného chladicího modulu
Závěsy TS 8, úhel otevření dveří cca 110°
- Poznámka
- Následující informace platí pro 1200 mm široké skříně TS 8
- Při poloze chladicího modulu „vpravo“ sestává jedno balení z 1 dveřního modulu k montáži do pravé poloviny rozváděčové skříně plus 1 speciálních dveří se zámkem pro levou polovinu rozváděčové skříně.
- Při poloze chladicího modulu „vlevo“ sestává jedno balení z 1 profilových dveří k montáži do levé poloviny rozváděčové skříně. Je možné používat stávající pravé dveře se zámkem.
- Poznámka k obj. č.
- Závěsy dveří vpravo
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21 kg
- Brutto hmotnost
- 24 kg
- EAN
- 4028177560024
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
-
Profil.dveře 600x1800 pro chlad. modul