Modulárne chladiace dvere pre klimatizačný modul VX25 pre vstavanie

Obj. č.: SK 3201820

Sheet steel climate control doors for the installation of climate control module types SK 3307.7XX to 3310.7XX.

Obj. č.:
SK 3201820
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Chladiace dvere bez predmontovaného chladiaceho modulu
180° Pánty, uhol otvorenia dverí cca 130°
Poznámka k obj. č.
Vhodné pre skrine VX
Pri skriniach VX so šírkou 1 200 mm je možné použiť ako druhé dverné krídlo existujúce otočné dvere – nezávisle na pozícii prístroja vľavo alebo vpravo
Pánty dverí vpravo
Vhodné pre
Typ skrine: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
35 kg
Brutto hmotnosť
37,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177925748
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Popis výrobku
Chladiace dvere pre chladiaci modul, pre jednodverový VX šírka 800 mm, výška 1800 mm
Certifikáty
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue