- Obj. č.:
- SK 3201830
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladiace dvere bez predmontovaného chladiaceho modulu
180° Pánty, uhol otvorenia dverí cca 130°
- Poznámka k obj. č.
- Vhodné pre skrine VX
- Pri skriniach VX so šírkou 1 200 mm je možné použiť ako druhé dverné krídlo existujúce otočné dvere – nezávisle na pozícii prístroja vľavo alebo vpravo
- Pánty dverí vpravo
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 38 kg
- Brutto hmotnosť
- 42,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177925731
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
-
Chladiace dvere pre chladiaci modul, pre jednodverový VX šírka 800 mm, výška 2000 mm