Modulárne chladiace dvere pre klimatizačný modul VX25 pre vstavanie

Obj. č.: SK 3201840

Sheet steel climate control doors for the installation of climate control module types SK 3307.7XX to 3310.7XX.

Obj. č.:
SK 3201840
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Chladiace dvere bez predmontovaného chladiaceho modulu
180° Pánty, uhol otvorenia dverí cca 130°
Poznámka k obj. č.
Vhodné pre skrine VX
Pri skriniach VX so šírkou 1 200 mm je možné použiť ako druhé dverné krídlo existujúce otočné dvere – nezávisle na pozícii prístroja vľavo alebo vpravo
Pánty dverí vľavo
Vhodné pre
Chladiaci modul vľavo
Vhodné pre
Typ skrine: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Typ skrine: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25,7 kg
Brutto hmotnosť
26,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177925717
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Popis výrobku
Chladiace dvere pre chladiaci modul, pre VX šírka 600/1200 mm, výška 1800 mm
Certifikáty
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue