Kryt, s pántami dverí na hornej strane pre VX

Obj. č.: VX 8620502

For the installation of control and display components, in conjunction with a modular front design and protective bar.

Obj. č.:
VX 8620502
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kryt
Pánty
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 300 mm
Vhodné pre
Šírka: 1.200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,89 kg
Brutto hmotnosť
8,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Popis výrobku
Kryt VX s pántami v hornej časti, ŠxH: 1200x300 mm
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Info sheet