- Obj. č.:
- VX 9682356
- Prevedenie
- s ventilačnými otvormi
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čelný kryt
Deliaca priečka
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Pri použití čelných krytov IP 2X je nutné pre horné odvetranie zvoliť strešný plech s kategóriou krytia IP 2X.
- Rozmery
- Výška: 300 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,58 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177929814
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
SV čelný kryt pre VX, spodný, IP 2X, ŠxV: 600x300 mm