Sprednja okrasna plošča, zgornja, zaprta za VX

Obj. č.: SV 9682312

Za zgornji zaključek pri uporabi delnih vrat.

Obj. č.:
SV 9682312
Provedení
plná
Popis výrobku
Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,55 kg
Brutto hmotnost
2,705 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177981409
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
Čelní panel SV pro VX, nahoře, IP 54, ŠV: 1200×100 mm
Na stiahnutie
Návod