- Obj. č.:
- SV 9682314
- Prevedenie
- plná
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 400 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
SV čelný kryt pre VX, horný, IP 54, ŠxV: 400x100 mm