Čelní kryty, horní, plné pro VX

Produktové číslo: SV 9682.316

Jako horní zakrytí při použití dělených dveří.

Produktové číslo:
SV 9682.316
Provedení
plná
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,38 kg
Brutto hmotnost
1,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177929623
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
VX Čelní kryt, horní, IP 54, ŠxV: 600x100 mm ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod