- Obj. č.:
- SV 9682.326
- Provedení
- plná
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,08 kg
- Brutto hmotnost
- 3,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177929678
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
VX Čelní kryt, horní, IP 54, ŠxV: 600x300 mm ocelový plech