- Obj. č.:
- SV 9681204
- Materiál
- oceľový plech, 1 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Dĺžka
- 198 mm
- Montážny pokyn
- Pre šírku skrine 1000 mm: 1 x 9681.204 a 1 x 9681.206
- Rozmery
- Dĺžka: 198 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
-
SV montážna dierovaná lišta, D: 198 mm, pre čiastkové dvere ŠxV: 400x150-800 mm