- Obj. č.:
- SV 9682140
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Delené dvere
Deliaca priečka
Pánty
Uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Uhol otvorenia delených dverí max. 130°
- Uzáver
- Počet uzáverov: 3
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 1.000 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 400 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 33 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177928862
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
SV čiastkové dvere pre VX, ŠxV: 400x1000 mm