Delené dvere pre VX

Obj. č.: SV 9682178

Door may be optionally hinged on the right or left.

Obj. č.:
SV 9682178
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Delené dvere
Deliaca priečka
Pánty
Uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Uhol otvorenia delených dverí max. 130°
Uzáver
Počet uzáverov: 4
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
22,78 kg
Brutto hmotnosť
24,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
92,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177928978
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
SV čiastkové dvere pre VX, ŠxV: 600x1800 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions