Dělené dveře pro VX

Produktové číslo: SV 9682.186

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Produktové číslo:
SV 9682.186
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dělené dveře
Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 600 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,3 kg
Brutto hmotnost
10,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177928930
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
VX Dělené dveře, ŠxV: 800x600 mm ocelový plech
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje