Čelné kryty, dolné, plné pre VX

Obj. č.: SV 9682338

To finish off at the bottom when using partial doors.

Obj. č.:
SV 9682338
Prevedenie
Uzavreté
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Čelný kryt
Deliaca priečka
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,16 kg
Brutto hmotnosť
2,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177929906
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV čelný kryt pre VX, spodný, IP 54, ŠxV: 800x100 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions