Systémové upevnenie pre Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9640080

For installing busbar supports.

Obj. č.:
SV 9640080
Prevedenie
na upevnenie v priestore strechy/podlahy
Oblasti použitia
Na montáž držiakov prípojníc
Materiál
Nerezová oceľ
Počet pólov
100 mm
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,84 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV uchytenie systému, pre držiak prípojníc, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), stredová vzdialenosť 100 mm, pre upevnenie do strešného/podlahového priestoru TS (D: 600 mm)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)