Systémové upevnenie pre Flat-PLS

Obj. č.: SV 9674102

For installing busbar supports.

Obj. č.:
SV 9674102
Oblasti použitia
Na montáž držiakov prípojníc
Materiál
Nerezová oceľ
Počet pólov
Single-pole
Vhodné pre prípojnicový systém
Flat-PLS 60
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,72 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177606364
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV uchytenie systému, pre držiak prípojnice, SV 9674002/020 (ploché-PLS 60)