Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9674154
- Prevedenie
- pre montáž v priestore zadnej steny uprostred (185 mm)
- Oblasti použitia
- Na montáž držiakov prípojníc
- Materiál
- Nerezová oceľ
- Počet pólov
- 3-pole
185 mm - Vhodné pre prípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS 8
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,698 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,897 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177626546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV uchytenie systému, pre držiak prípojnice, SV 9676004/021 (Plochý-PLS 100), 185 mm stredová vzdialenosť, pre zadnú časť TS (uprostred)
- Certifikáty
- CSA + CSAus