Systémové upevnenie pre Flat-PLS

Obj. č.: SV 9674184

For installing busbar supports.

Obj. č.:
SV 9674184
Prevedenie
pre montáž v priestore strechy/podlahy/priamo nad/pod spínačom spojky
Oblasti použitia
Na montáž držiakov prípojníc
Materiál
Nerezová oceľ
Počet pólov
3-pole4-pole
165 mm
Vhodné pre prípojnicový systém
Flat-PLS 100
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,12 kg
Brutto hmotnosť
3,32 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV uchytenie systému, pre držiak prípojníc, SV 9676004/021 (Plochý-PLS 100), stredová vzdialenosť 165 mm, pre strešnú/podlahovú plochu TS (H: 800 mm)
Certifikáty
CSA + CSAus