Montážny chassis 23 x 64 mm pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8100740

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level.

Obj. č.:
VX 8100740
Výhody
Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
Hore a dole s dierovaním pre klietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 montážne chassis
4 montážne držiaky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
V skrini VX na vnútornej montážnej rovine na profil skrine VX
Vo VX SE na vertikálnom profile skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
Medzi dve chassis na vnútornej montážnej rovine
Ako montážna sada pre prístrojové police
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 400 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,006 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,63
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážne chassis VX 23 x 64 mm, pre ŠxH: 400 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure