Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.
- Obj. č.:
- VX 8617170
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
- Výhody
- Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže VX
- In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
- Možnosti montáže AX
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do výšky skříně 1400 mm, ve spojení s podlahovou montážní lištou
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 1400 mm