Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Obj. č.: VX 8617210

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.

Obj. č.:
VX 8617210
Výhody
Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte
Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
Hore a dole s dierovaním pre klietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX
V skrini výšky 2200 mm, na vnútornej montážnej rovine
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
8,824 kg
Brutto hmotnosť
9,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
49,46
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 2200 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure