- Obj. č.:
- SV 9686589
- Materiál
- E-Cu
- Rozmery
- Dĺžka: 180 mm
- Prierez
- 80 mm x 10 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,563 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,63
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177935969
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV PE/PEN uholník pre radové spojenie E-Cu, ŠxV: 80x10 mm, D: 180 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)