- Obj. č.:
- SV 9666030
- Materiál
- Kryt: polystyrén
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Výška: 600 mm - Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4 - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,81 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,84 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177675940
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Modul ochrany pred nebezpečenstvom dotyku SV (ISV), 1 BE (250 mm), 4 U (600 mm)
- Na stiahnutie
- Instructions