- Obj. č.:
- SV 9666250
- Materiál
- Kryt: polystyrén
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyrén
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Výška: 300 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Max. počet deliacich jednotiek @ 18 mm: 24
- Počet nosných líšt
- 2
- Počet výrezov
- 2
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,813 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
-
SV modul radových vstavaných prístrojov (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 deliacich jednotiek