Modul radových vstavaných prístrojov

Obj. č.: SV 9666300

Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666300
Materiál
Kryt: polystyrén
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyrén
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 450 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Max. počet deliacich jednotiek @ 18 mm: 72
Počet nosných líšt
3
Počet výrezov
6
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,03 kg
Brutto hmotnosť
2,04 kg
Číslo colnej sadzby
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Popis výrobku
SV modul radových vstavaných prístrojov (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x 12 deliacich jednotiek
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions