Modul poistkových odpínačov výkonovej záťaže NH

Obj. č.: SV 9666380

Suitable for accommodating RiLine NH fuse-switch disconnectors for mounting plate assembly. Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666380
Materiál
Kryt: polystyrén
Priečny nosník: oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pri použití poistkových odpínačov NH 2x veľ. 2 (9344.210/.230/.250) alebo 1x veľ. 3 (9344.310/.330/.350) je nutné použiť deliaci priečny nosník 9666.420 a modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.060 ako modulovú jednotku
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 300 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Pre konštrukčnú veľkosť
2 x Gr. 00
Vhodný pre obj. č.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,74 kg
Brutto hmotnosť
0,852 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177676343
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
SV modul poistkového odpínača NH (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), pre 2 x veľ. 00
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions