Modul poistkových odpínačov výkonovej záťaže NH

Obj. č.: SV 9666400

Suitable for accommodating RiLine NH fuse-switch disconnectors for mounting plate assembly. Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666400
Materiál
Kryt: polystyrén
Priečny nosník: oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pri použití poistkových odpínačov NH 2x veľ. 2 (9344.210/.230/.250) alebo 1x veľ. 3 (9344.310/.330/.350) je nutné použiť deliaci priečny nosník 9666.420 a modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.060 ako modulovú jednotku
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 450 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Pre konštrukčnú veľkosť
1 x Gr. 1
Vhodný pre obj. č.
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,98 kg
Brutto hmotnosť
1,145 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
SV NH modul poistkového odpínača (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), pre 1 x veľ. 1
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions