- Obj. č.:
- SV 9666440
- Materiál
- Kryt: polystyrén
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 450 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Vhodné pre výrobcov (typ)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,53 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,54 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
Modul ističa SV (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm)