- Obj. č.:
- SV 9666724
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery
- Šírka: 1.000 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 4
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,351 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV priečny profil (ISV), 4 BE (1000 mm), pre TS, SE