Montážne profily ISV pre VX

Obj. č.: SV 9666706

For vertical sub-division of the support frame in the VX/TS/SE enclosure.

Obj. č.:
SV 9666706
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery
Výška: 900 mm
Konštrukčná veľkosť
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 6
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177691520
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážny profil SV (ISV), 6 U (900 mm), pre TS, SE
Na stiahnutie
Instructions