Zásuvkový modul N/PE

Obj. č.: SV 9666603

For attaching busbars for N and PE Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666603
Materiál
Kryt: polystyrén
Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 750 mm
Výška: 300 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Vhodné pre prípojnice
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,78 kg
Brutto hmotnosť
2,88 kg
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177676503
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Popis výrobku
SV prípojnicový modul N/PE (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions