- Obj. č.:
- SV 9666520
- Materiál
- Kryt: polystyrén
Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Výška: 300 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
- Vhodný pre obj. č.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Vhodné pre prípojnice
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,73 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Popis výrobku
-
SV prípojnicový modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm)