Modul lištových poistkových odpínačov NH

Obj. č.: SV 9666550

For NH slimline fuse-switch disconnectors, sizes 00 to 3 (3-pole, 100/185 mm bar centre distance).

Obj. č.:
SV 9666550
Materiál
Kryt: polystyrén
Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Na zaistenie bezproblémového pripojenia kábla je nutné nad alebo pod modulmi poistkových odpínačov výkonovej záťaže NH inštalovať modul ochrany proti dotyku alebo modul prípojníc N/PE.
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 750 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 5
Pre konštrukčnú veľkosť
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
Vhodný pre obj. č.
9677.XXX
Vhodné pre prípojnice
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Rozstup prípojníc
185 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,84 kg
Brutto hmotnosť
3,89 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
SV NH-Si modul lištových poistkových odpínačov (ISV), 2 BE (500 mm), 5 U (750 mm), pre 8 x veľ. 00, 4 x veľ 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions