Montážne profily ISV pre AX

Obj. č.: SV 9666754

For vertical sub-division of the support frame in the AX/AE enclosure.

Obj. č.:
SV 9666754
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery
Výška: 600 mm
Konštrukčná veľkosť
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,718 kg
Brutto hmotnosť
0,818 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážny profil SV (ISV), 4 U 600 mm), pre AE
Na stiahnutie
Instructions