- Obj. č.:
- SV 9666757
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery
- Výška: 1.050 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 7
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,248 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,448 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Montážny profil SV (ISV), 7 U (1050 mm), pre AE