- Obj. č.:
- SV 9666801
- Materiál
- Upínacia sada: oceľový plech, pozinkovaný
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
Ochrana pred nebezpečným dotykom: oceľový plech, lakovaný
- Rozsah dodávky
- Upínacia sada
Nosné lišty
Ochrana pred nebezpečným dotykom
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Vhodný pre obj. č.
- 1008.000
- 1038.000
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Šírka: 380 mm
Výška: 600 mm
Hĺbka: 210 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,24 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,44 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177803794
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Montážna sada SV (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), pre AE (Š: 380x600x210 mm)