Súprava pre montáž ISV pre VX

Obj. č.: SV 9666912

For mounting ISV installation modules in VX enclosures.

Obj. č.:
SV 9666912
Materiál
Držiak montážnej konštrukcie: oceľový plech, pozinkovaný
Ochrana pred nebezpečným dotykom: oceľový plech, lakovaný
Ochrana pred nebezpečným dotykom, bočné: PVC
Rozsah dodávky
Držiak montážnej konštrukcie
Ochrana pred nebezpečným dotykom
Vrátane upevňovacieho materiálu
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12
Vhodný pre obj. č.
9666.916
9666.956
Vhodné pre
Šírka: 850 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 400 mm
600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8 kg
Brutto hmotnosť
8,5 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177923294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážna sada ISV pre VX, 3 ŠJ - šírkové jednotky (750 mm), 12 U (1800 mm), Š: 850x2000 mm
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions