Bočné moduly funkčného priestoru pre vnútorné členenie

Obj. č.: SV 9673081

Side divider panel for compartments, for locating into the TS pitch pattern.

Obj. č.:
SV 9673081
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
For compartment depth
800 mm
Rozmery
Výška: 100 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
4,8 kg
Brutto hmotnosť
5 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177575837
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV bočné moduly pre funkčné členenie, V: 100 mm, pre D: 800 mm