Bočné moduly funkčného priestoru pre priestor na pripojenie káblov

Obj. č.: SV 9673069

For mounting a Maxi-PLS cable connection bar system

Obj. č.:
SV 9673069
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnicový systém
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Rozmery
Výška: 450 mm
Vhodné pre
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
8,444 kg
Brutto hmotnosť
8,889 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV bočné moduly pre funkčné členenie, V: 450 mm, pre D: 600 mm