Montážne uholníky pre oddeľovacie plechy funkčných priestorov

Obj. č.: SV 9673408

May be attached to a TS frame, a side panel module or between a frame section and an auxiliary construction, allows slide-in attachment of compartment dividers.

Obj. č.:
SV 9673408
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
For compartment depth
800 mm
Dĺžka
752 mm
Rozmery
Dĺžka: 752 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
4,88 kg
Brutto hmotnosť
5 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážny uholník SV, D: 752 mm, pre oddeľovacie plechy funkčných priestorov