Oddeľovacie plechy funkčných priestorov

Obj. č.: SV 9673448

For the horizontal separation of compartments.

Obj. č.:
SV 9673448
Prevedenie
S ventilačnými otvormi
Materiál
Oceľový plech, 1,25 mm
Povrch
Pozinkovaný
For compartment depth
800 mm
Montážny pokyn
Na montáž oddeľovacích plechov funkčného priestoru sú potrebné vždy 2 montážne uholníky.
Rozmery
Šírka: 306 mm
Hĺbka: 788 mm
Vhodné pre
Šírka: = 400 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
8,8 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Oddeľovacie plechy funkčných priestorov SV, ŠxH: 306x788 mm, pre TS (Š: 400 mm)