Oddeľovacie plechy funkčných priestorov s priechodom pre vertikálne systémy prípojníc

Obj. č.: SV 9673456

For the horizontal separation of compartments with vertical busbars.

Obj. č.:
SV 9673456
Prevedenie
S ventilačnými otvormi
Materiál
Oceľový plech, 1,25 mm
Povrch
Pozinkovaný
Montážny výrez
Šírka:412 mm
Hĺbka:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montážny pokyn
Na montáž oddeľovacích plechov funkčného priestoru sú potrebné vždy 2 montážne uholníky.
Rozmery
Šírka: 506 mm
Hĺbka: 588 mm
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
7,976 kg
Brutto hmotnosť
8,395 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV oddeľovací plech funkčných priestorov, ŠxH: 506x588 mm, pre TS (Š: 600 mm), s prípojnicovou priechodkou
Dokumentácia
Technical details