Přírubová deska pro boční moduly do funkčního prostoru (pro vnitřní členění)

Obj. č.: SV 9673192

K uzavření kabelových prostupů.

Obj. č.:
SV 9673192
Materiál
PVC, 3 mm
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7004
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
For side panel module height
200 mm
600 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,65 kg
Brutto hmotnost
0,8 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
K. příruba pro boč. modul
Dokumentácia
Základní technické informace