Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673194
- Materiál
- PVC, 3 mm
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7004
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For side panel module height
- 400 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 0,954 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Přírubová deska pro boční modul V=400mm